Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Cabo
PVC amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M425-0000-1A-008-VX44T2-100 | BCC M425-0000-1A-009-VX44T2-100 | BCC S425-0000-1A-008-VX44T2-100 | |
|
-
Preço de tabela
|
380,84 BRL
Preço de tabela
|
478,97 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | NPN Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente |
| Cabo | PVC amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG | 22 AWG | 22 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...105 °C | -5...105 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
| Special characteristics | - | - | Washdown |
Só é suportada a transferência de modelos CAD