Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC064U

BCC VB23-M413-3E-666-PX0350-020

Cabos da válvula

Conexão 1
B, DIN-180°-Conector da válvula, angular, 3-polos
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
indicador de funcionamento
LED amarelo / não
Circuito de proteção
Diodo supressor
Cabo
PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
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
B, DIN-180°-Conector da válvula, angular, 3-polos
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
indicador de funcionamento
LED amarelo / não
Circuito de proteção
Diodo supressor
Cabo
PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Tensão de serviço UB
24 VDC / 24 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67/IP67, IP69K
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar