Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
B, Ind.-180°-Fêmea, angular, 3-polos
Conexão 2
M12x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado
Cabo
PVC cinza, 0.6 m
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Alternativa recomendada
BCC0669
Cabos de conexão
BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-010
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC VB63-M423-3E-667-VX8350-006 | BCC VB63-M413-3E-667-PX0350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-010 | BCC VB63-M413-3E-666-VX8350-030 | |
|
-
Preço de tabela
|
244,53 BRL
Preço de tabela
|
256,22 BRL
Preço de tabela
|
300,90 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | B, Ind.-180°-Fêmea, angular, 3-polos | B, Ind.-180°-Fêmea, angular, 3-polos | B, Ind.-180°-Fêmea, angular, 3-polos | B, Ind.-180°-Fêmea, angular, 3-polos |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, angular, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado |
| Cabo | PVC cinza, 0.6 m | PUR preto, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC cinza, 1 m | PVC cinza, 3 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | 5...105 °C | -25...80 °C | 5...105 °C | 5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K | IP67/IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | cinza | preto | cinza | cinza |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
| indicador de funcionamento | - | - | LED amarelo / não | LED amarelo / não |
| Circuito de proteção | - | - | Diodo supressor | Diodo supressor |
Só é suportada a transferência de modelos CAD