Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão 1
7/8"-Tomada, angular, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Conector, reto, 4-polos
Cabo
PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A314-30-304-PX04A5-100 | BCC A314-A314-30-304-PX04A5-100 | BCC A324-A324-30-304-PX04A5-100 | |
|
2.161,97 BRL
Preço de tabela
|
2.161,97 BRL
Preço de tabela
|
2.161,97 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Tomada, angular, 4-polos | 7/8"-Tomada, reto, 4-polos | 7/8"-Tomada, angular, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Conector, reto, 4-polos | 7/8"-Conector, reto, 4-polos | 7/8"-Conector, angular, 4-polos |
| Cabo | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD