Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BPI
Conexão
M23x1-Fêmea, reto, 12-polos
Cabo
PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
11
Seção transversal do condutor
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
| BCC M61C-0000-10-065-PX0BP4-020 | BCC M62C-0000-10-065-PX0BP4-020 | |
|
1.320,69 BRL
Preço de tabela
|
1.320,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M23x1-Fêmea, reto, 12-polos | M23x1-Fêmea, angular, 12-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 11 | 11 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 8.0 A | 8.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade | WEEE | WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD