Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PIN 1: violet
PINO 2: vermelho
PINO 3: cinza
PINO 4: vermelho/azul
PINO 5: verde
PINO 6: azul (1,0mm²)
PINO 7: cinza/rosa
PINO 8: branco/verde
PINO 9: branco/amarelo
PINO10: branco/cinza
PINO11: preto
PINO12: verde/amarelo (1,0mm²)
PINO13: amarelo/marrom
PINO14: marrom/verde
PINO15: branco
PINO16: amarelo
PINO17: rosa
PINO18: cinza/marrom
PINO19: marrom (1,0mm²)
PINO 2: vermelho
PINO 3: cinza
PINO 4: vermelho/azul
PINO 5: verde
PINO 6: azul (1,0mm²)
PINO 7: cinza/rosa
PINO 8: branco/verde
PINO 9: branco/amarelo
PINO10: branco/cinza
PINO11: preto
PINO12: verde/amarelo (1,0mm²)
PINO13: amarelo/marrom
PINO14: marrom/verde
PINO15: branco
PINO16: amarelo
PINO17: rosa
PINO18: cinza/marrom
PINO19: marrom (1,0mm²)
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos para produtos BPI
Conexão
M23x1-Fêmea, angular, 19-polos
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
19
Seção transversal do condutor
0.50 mm² + 1.0 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
| BCC M62L-0000-10-022-PX0LP4-050 | BCC M61L-0000-10-022-PX0LP4-050 | |
|
2.202,05 BRL
Preço de tabela
|
2.202,05 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M23x1-Fêmea, angular, 19-polos | M23x1-Fêmea, reto, 19-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 19 | 19 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² + 1.0 mm² | 0.50 mm² + 1.0 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 125 VDC / 125 VAC | 125 VDC / 125 VAC |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD