Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Conexão 2
M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded
Interface
Ethernet
Cabo
TPE Shielded teal, 15 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
BCC09NT
Cabos de conexão
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-150
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-ES64N8-150 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-150 | |
|
-
Preço de tabela
|
2.449,62 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Male, Straight, 4-pin, D-coded | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
| Interface | Ethernet | EtherNet/IP |
| Cabo | TPE Shielded teal, 15 m | TPE blindado azul turquesa, 15 m |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -60...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -40...80 °C | - |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD