Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos blindados para sensores
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR blindado preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-014-PS0434-150 | BCC M415-0000-1A-043-PS0534-150 | BCC M415-0000-1A-014-PS0434-150 | |
|
1.061,34 BRL
Preço de tabela
|
1.214,37 BRL
Preço de tabela
|
1.061,34 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR blindado preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 5 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD