Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos resistentes a produtos químicos (inoxidável)
Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
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
| BCC S425-0000-1A-004-PX0334-150 | BCC S425-0000-1A-036-PH0334-150-C023 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-150 | |
|
680,28 BRL
Preço de tabela
|
1.400,97 BRL
Preço de tabela
|
582,26 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown | - |
|---|---|---|---|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde | - | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | - | LED amarelo |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | - | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Cabo | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado preto, 15 m | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -40...105 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -20...105 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD