Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: azul
PINO 3: branco
PINO 4: verde
PINO 5: rosa
PINO 6: amarelo
PINO 7: preto
PINO 8: cinza
PINO 9: vermelho
PINO10: violeta
PINO11: cinza/rosa
PINO12: vermelho/azul
PINO 2: azul
PINO 3: branco
PINO 4: verde
PINO 5: rosa
PINO 6: amarelo
PINO 7: preto
PINO 8: cinza
PINO 9: vermelho
PINO10: violeta
PINO11: cinza/rosa
PINO12: vermelho/azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão
M12x1-Macho, reto, 12-polos, A-codificado
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
12
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
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
| BCC M41C-0000-2A-049-PX0C25-050 | BCC M42C-0000-2A-049-PX0C25-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
999,47 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 12-polos, A-codificado | M12x1-Macho, angular, 12-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 12 | 12 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.25 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC / 30 VAC | 30 VDC / 30 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 1.5 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD