Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
3
Seção transversal da conexão
0.14...0.34 mm²
Fixações dos fios
Junções soldadas
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
| BCC M343-0000-10-000-34X325-000 | BCC M333-0000-10-000-34X325-000 | |
|
204,45 BRL
Preço de tabela
|
204,45 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 3 | 3 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.34 mm² |
| Fixações dos fios | Junções soldadas | Junções soldadas |
| Diâmetro do cabo D | 3.5...5 mm | 3.5...5 mm |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD