Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Quantidade de contatos conectáveis
5
Seção transversal da conexão
0.14...0.75 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
Diâmetro do cabo D
5...8 mm
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
| BCC M475-0000-1A-000-01X575-000 | BKS-S144-00 | BCC M435-0000-1A-000-51X475-000 | |
|
398,13 BRL
Preço de tabela
|
365,79 BRL
Preço de tabela
|
101,16 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Quantidade de contatos conectáveis | 5 | 4 | 4 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.75 mm² | 0.75 mm² | 0.14...0.75 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 5...8 mm | 4...6 mm | 6...8 mm |
| Tensão de serviço UB | 125 VDC / 125 VAC | 30 VDC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | - | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP68 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
CE cURus WEEE |
WEEE |
CE cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD