Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
7/8"-16 UN-Macho, reto, 4-polos
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
4
Seção transversal da conexão
0.14...1.5 mm²
Fixações dos fios
Terminais com parafuso
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
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A334-0000-20-000-51X4A5-000 | BCC A334-0000-20-000-61X4A5-000 | BCC A334-0000-20-000-71X4A5-000 | |
|
441,24 BRL
Preço de tabela
|
441,24 BRL
Preço de tabela
|
441,24 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-16 UN-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-16 UN-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-16 UN-Macho, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...1.5 mm² | 0.14...1.5 mm² | 0.14...1.5 mm² |
| Fixações dos fios | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso | Terminais com parafuso |
| Diâmetro do cabo D | 6...8 mm | 8...10 mm | 10...12 mm |
| Tensão de serviço UB | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC | 600 VDC / 600 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Temperatura ambiente | -25...85 °C | -25...85 °C | -25...85 °C |
| Certificação/conformidade |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
CE cURus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD