Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Resistências de terminação
Interface
Profibus
Conexão
M12x1-Macho, reto, 5-polos, B-codificado
indicador de funcionamento
LED verde
Classe de proteção
IP68
Temperatura ambiente
-20...80 °C
Alternativa recomendada
BCC0718
Resistências de terminação
BCC M415-0000-2B-R01
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-0000-2B-R02 | BCC M415-0000-2B-R01 | |
|
-
Preço de tabela
|
341,99 BRL
Preço de tabela
|
|
| Interface | Profibus | Profibus |
|---|---|---|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 5-polos, B-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, B-codificado |
| indicador de funcionamento | LED verde | - |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Temperatura ambiente | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Certificação/conformidade |
EAC WEEE |
WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD