Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
O seu preço não pode ser afixado
Por razões técnicas, as suas condições individuais não podem ser recuperadas do servidor neste momento. No entanto, ainda se pode fazer uma encomenda. Na medida em que as suas condições sejam recuperáveis, será criada uma factura com o seu preço e enviada por e-mail.

BCC0846

BCC M415-M413-3A-300-PX8334-020

Cabos de conexão

Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PUR cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Tensão de serviço UB
250 VDC / 250 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar