Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: blindagem
PINO 2: branco
PINO 3: amarelo
PINO 4: azul
PINO 2: branco
PINO 3: amarelo
PINO 4: azul
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de barramento de campo
Conexão
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Interface
CC-Link
Cabo
PVC blindado vermelho, 2 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
20 AWG
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
| BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-020 | BCC M414-0000-2A-068-VS24N7-050 | |
|
513,54 BRL
Preço de tabela
|
1.016,43 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Interface | CC-Link | CC-Link |
| Cabo | PVC blindado vermelho, 2 m | PVC blindado vermelho, 5 m |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 20 AWG | 20 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...70 °C | -40...70 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | vermelho | vermelho |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD