Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
TPE amarelo, 8 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
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
| BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-080 | BCC M415-M414-3A-304-EX44T2-100 | BCC M425-M414-3A-304-EX44T2-100 | |
|
492,78 BRL
Preço de tabela
|
555,65 BRL
Preço de tabela
|
555,65 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE amarelo, 8 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD