Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: não ocupado
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de soldagem
Conexão 1
M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda laranja, 1 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
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
| BCC M415-M414-3A-304-PW3434-010 | BCC M415-M415-3A-313-PW3534-010 | BCC M415-M414-3A-304-PW3434-015 | |
|
286,76 BRL
Preço de tabela
|
341,31 BRL
Preço de tabela
|
309,32 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Tomada, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Conector, reto, 4-polos, A-codificado |
| Cabo | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda laranja, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 5 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | laranja | laranja | laranja |
| Certificação/conformidade |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
CE cULus UKCA WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD