Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa

BCC087L

BCC M425-0000-1A-040-PW3534-015

Cabos de soldagem

Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
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
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED branco
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente
Cabo
PUR resistente a centelhas de solda laranja, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...90 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...90 °C
Tensão de serviço UB
30 VDC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68, IP69K
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar