Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Conectores montáveis
Conexão
M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado
Classe de proteção
IP67
Quantidade de contatos conectáveis
4
Seção transversal da conexão
0.14...0.34 mm²
Fixações dos fios
Técnica de aperto e corte
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
| BCC M434-0000-2A-000-43X434-000 | BCC M434-0000-2A-000-45X450-000 | |
|
204,45 BRL
Preço de tabela
|
232,41 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Quantidade de contatos conectáveis | 4 | 4 |
| Seção transversal da conexão | 0.14...0.34 mm² | 0.14...0.5 mm² |
| Fixações dos fios | Técnica de aperto e corte | Terminais de tração de mola |
| Diâmetro do cabo D | 3.5...6 mm | 4...6 mm |
| Tensão de serviço UB | 125 VDC / 125 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura ambiente | -40...85 °C | -40...85 °C |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD