Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Conector, reto, 4-polos, D-codificado
Conexão 2
M12x1-Conector, reto, 4-polos, D-codificado
Interface
Ethernet
Cabo
PVC blindado azul turquesa, 60 m
Cabo, nota
Ethernet, CAT 5E
Alternativa recomendada
BCC09P1
Cabos de conexão
BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-600
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M414-M414-6D-338-VS64N8-600 | BCC M414-M414-6D-338-ES64N9-600 | |
|
-
Preço de tabela
|
7.274,03 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Conector, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Conector, reto, 4-polos, D-codificado | M12x1-Macho, reto, 4-polos, D-codificado |
| Interface | Ethernet | EtherNet/IP |
| Cabo | PVC blindado azul turquesa, 60 m | TPE blindado azul, 60 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Cabo, nota | Ethernet, CAT 5E | Ethernet, CAT 5E |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -20...75 °C | -40...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 60 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 1.5 A |
| Classe de proteção | IP67/IP67 | IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -20...60 °C |
Só é suportada a transferência de modelos CAD