Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: cinza
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: cinza
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
0.34 mm²
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
| BCC M425-0000-1A-017-PX0534-050 | BCC M425-0000-1A-034-PW0534-050 | BCC M425-0000-1A-039-PX0534-050 | |
|
338,85 BRL
Preço de tabela
|
413,40 BRL
Preço de tabela
|
447,08 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Saída de comutação | antivalente | antivalente | PNP Contato normalmente aberto/normalmente fechado (NA/NF) antivalente |
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR resistente a centelhas de solda preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| indicação da tensão de serviço | - | - | LED verde |
| Indicação funcional (Pino 2) | - | - | LED branco |
| Indicação funcional (PINO 4) | - | - | LED amarelo |
Só é suportada a transferência de modelos CAD