Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidor tipo Y
Conexão 1
M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded
Conexão 2
A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin
Conexão 3
A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Cabo
PUR black, 0.5 m, drag chain compatible
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC M415-VA04-VA04-U2005-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-005 | BCC M415-VA04-VA04-U2004-003 | |
|
-
Preço de tabela
|
478,97 BRL
Preço de tabela
|
478,97 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Male, Straight, 5-pin, A-coded | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | A, DIN-0°/180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos | A, DIN-0°/180°-Conector da válvula, angular, 4-polos |
| Conexão 3 | A, DIN-180°-Valve connector, angled, 4-pin | A, DIN-180°-Conector da válvula, angular, 4-polos | A, DIN-180°-Conector da válvula, angular, 4-polos |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 24 VDC / 24 VAC | 24 VDC / 24 VAC |
| Cabo | PUR black, 0.5 m, drag chain compatible | PUR preto, 0.5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 0.3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Classe de proteção | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 | IP67/IP67/IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE EAC WEEE |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD