Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC08L3

BCC M415-VA04-VA04-U2005-015

Distribuidor tipo Y

Conexão 1
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
A18-Conector da válvula, angular, 4-polos
Conexão 3
A18-Conector da válvula, angular, 4-polos
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Cabo
PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto
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
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
A18-Conector da válvula, angular, 4-polos
Conexão 3
A18-Conector da válvula, angular, 4-polos
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Cabo
PUR preto, 1.5 m, Adequado para correntes de arrasto
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...80 °C
Temperatura do cabo, cabeamento flexível
-25...80 °C
Classe de proteção
IP67/IP67/IP67
Certificação/conformidade
CE
WEEE
Classificações
ECLASS 10.1
27-44-01-06
ECLASS 11.0
27-44-01-06
ECLASS 12.0
27-44-01-06
ECLASS 13.0
27-44-01-06
ECLASS 14.0
27-44-01-06
ECLASS 5.1.4
27-27-92-01
ECLASS 6.2
27-27-92-01
ECLASS 8.1
27-44-01-04
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
27-44-01-06
eCl@ss 9.1
27-44-01-06
Energy consumption labeling
Energy consumption labeling

EPREL - European Product Database for Energy Labeling

Você tem alguma dúvida ou sugestão? Estamos à sua disposição

Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar