Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
NPN Contato normalmente aberto (NA)
Cabo
PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto
Características do produto
2.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
3.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
15.00 m, PUR, M12x1, Fêmea
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
| BCC M425-0000-1A-006-PX0334-030 | BCC M425-0000-1A-004-PX0334-030-C003 | BCC M425-0000-1A-145-PX0334-030 | |
|
270,02 BRL
Preço de tabela
|
283,61 BRL
Preço de tabela
|
308,99 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Saída de comutação | NPN Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Cabo | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD