Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de barramento de campo
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 5-polos
Interface
DeviceNet Mid
Cabo
PVC blindado cinza, 8 m
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
| BCC A315-A315-30-330-VS85N5-080 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-090 | BCC A315-A315-30-330-VS85N5-100 | |
|
1.745,88 BRL
Preço de tabela
|
1.863,54 BRL
Preço de tabela
|
1.981,10 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos |
| Interface | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid | DeviceNet Mid |
| Cabo | PVC blindado cinza, 8 m | PVC blindado cinza, 9 m | PVC blindado cinza, 10 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD