Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de barramento de campo
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 5-polos
Interface
DeviceNet Thin
Cabo
PUR blindado cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
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
| BCC A315-A315-30-330-PS85N6-006 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-010 | BCC A315-A315-30-330-PS85N6-020 | |
|
883,83 BRL
Preço de tabela
|
935,93 BRL
Preço de tabela
|
1.046,40 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, reto, 5-polos |
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cabo | PUR blindado cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado cinza, 1 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado cinza, 2 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD