Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC090H

BCC A325-A325-30-330-PS85N6-006

Cabos de conexão

Conexão 1
7/8"-Tomada, angular, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Conector, angular, 5-polos
Interface
DeviceNet
Cabo
PUR blindado cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
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
7/8"-Tomada, angular, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Conector, angular, 5-polos
Interface
DeviceNet
Cabo
PUR blindado cinza, 0.6 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
Classe de proteção
IP67, IP68/IP67, IP68
Certificação/conformidade
cULus
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar