Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Cabo
PVC amarelo, 5 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
16 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
| BCC A314-0000-10-003-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-072-VX44W6-050 | BCC A314-0000-10-003-VX44W6-060 | |
|
877,88 BRL
Preço de tabela
|
877,88 BRL
Preço de tabela
|
989,15 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Cabo | PVC amarelo, 5 m | PVC amarelo, 5 m | PVC amarelo, 6 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68 | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD