Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
7/8"-Macho, angular, 4-polos
Cabo
PVC amarelo, 20 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
16 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-0000-20-072-VX44W6-200 | BCC A324-0000-20-003-VX44W6-200 | BCC A314-0000-20-003-VX44W6-200 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
2.176,91 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Macho, angular, 4-polos | 7/8"-Macho, angular, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|
| Cabo | PVC amarelo, 20 m | PVC amarelo, 20 m | PVC amarelo, 20 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 16 AWG | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 | IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade | cULus | cULus |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD