Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Female, angled, 4-pin
Conexão 2
7/8"-Male, Straight, 4-pin
Cabo
PVC Yellow, 1 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Alternativa recomendada
BCC06JF
Cabos de conexão
BCC A324-A314-30-304-PX04A5-020
Disponibilidade
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
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
Outra alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A324-A314-30-304-VX44W6-010 | BCC A324-A314-30-304-PX04A5-020 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-010 | BCC A314-A314-30-304-VX44W6-020 | |
|
-
Preço de tabela
|
947,82 BRL
Preço de tabela
|
755,39 BRL
Preço de tabela
|
866,54 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Female, angled, 4-pin | 7/8"-Tomada, angular, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Male, Straight, 4-pin | 7/8"-Conector, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | PVC Yellow, 1 m | PUR preto, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PVC amarelo, 1 m | PVC amarelo, 2 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -50...80 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | - | -20...80 °C | - | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD