Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Special characteristics
Washdown
Conexão
M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado
Saída de comutação
antivalente
Cabo
PUR cinza, 25 m, Adequado para correntes de arrasto
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
| BCC S425-0000-1A-003-PX8434-250-C002 | BCC S415-0000-1A-003-PX8434-250-C002 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexão | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
| Saída de comutação | antivalente | antivalente |
| Cabo | PUR cinza, 25 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR cinza, 25 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 250 VDC / 250 VAC | 250 VDC / 250 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | cinza | cinza |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
CE cULus WEEE UKCA Ecolab |
Só é suportada a transferência de modelos CAD