Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Special characteristics
Washdown
Conexão
M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Características do produto
2.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
3.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
3.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
5.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
10.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
15.00 m, PUR, M8x1, Fêmea
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
| BCC S323-0000-10-004-PX8334-030-C002 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-030 | |
|
370,73 BRL
Preço de tabela
|
368,04 BRL
Preço de tabela
|
|
| Special characteristics | Washdown | Washdown |
|---|---|---|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado |
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) |
| Cabo | PUR cinza, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 3 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | cinza | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus Ecolab WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD