Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Female, angled, 3-pin
Conexão 2
7/8"-Male, straight, 3-pin
Cabo
PVC Yellow, 0.60 m
Número de condutores
3
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A323-A313-70-345-VX43W6-006 | BCC A313-A313-30-345-VX43W6-006 | BCC A313-A313-70-345-VX43W6-006 | |
|
-
Preço de tabela
|
563,42 BRL
Preço de tabela
|
563,42 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Female, angled, 3-pin | 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 3-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Male, straight, 3-pin | 7/8"-Macho, reto, 3-polos | 7/8"-Macho, reto, 3-polos |
| Cabo | PVC Yellow, 0.60 m | PVC amarelo, 0.6 m | PVC amarelo, 0.6 m |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 13.0 A | 13.0 A | 13.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD