Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
Cabo
PVC amarelo, 10 m
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
16 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
| BCC A315-0000-10-063-VX45W6-100 | BCC A325-0000-10-063-VX45W6-100 | |
|
1.789,44 BRL
Preço de tabela
|
1.789,44 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, angular, 5-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PVC amarelo, 10 m | PVC amarelo, 10 m |
| Número de condutores | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD