Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de sensor não blindados
Conexão
M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado
indicação da tensão de serviço
LED verde
Indicação funcional (PINO 4)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP Contato normalmente aberto (NA)
Cabo
PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto
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
| BCC M323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC S323-0000-10-004-PX0334-150 | BCC M313-0000-10-004-PX0334-150 | |
|
582,26 BRL
Preço de tabela
|
680,28 BRL
Preço de tabela
|
582,26 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, angular, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| indicação da tensão de serviço | LED verde | LED verde | LED verde |
| Indicação funcional (PINO 4) | LED amarelo | LED amarelo | LED amarelo |
| Saída de comutação | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP Contato normalmente aberto (NA) | PNP |
| Cabo | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.34 mm² | 0.34 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...90 °C | -50...90 °C | -50...90 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...90 °C | -25...90 °C | -25...90 °C |
| Tensão de serviço UB | 30 VDC | 30 VDC | 30 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | preto | preto |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE UKCA |
CE cULus Ecolab WEEE |
CE cULus WEEE |
| Special characteristics | - | Washdown | - |
Só é suportada a transferência de modelos CAD