Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
PINO 1: marrom
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado
Cabo
PVC preto, 10 m
Número de condutores
3
Seção transversal do condutor
0.25 mm²
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-25...70 °C
Alternativa recomendada
BCC02NY
Cabos de ligação
BCC M313-0000-10-001-VX8334-100
Disponibilidade
Em que é que o produto alternativo difere do produto descontinuado?
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa recomendada
|
|
|
|
|
|
| BCC M313-0000-10-001-VI0325-100 | BCC M313-0000-10-001-VX8334-100 | |
|
230,51 BRL
Preço de tabela
|
261,38 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado | M8x1-Fêmea, reto, 3-polos, A-codificado |
|---|---|---|
| Cabo | PVC preto, 10 m | PVC cinza, 10 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 3 | 3 |
| Seção transversal do condutor | 0.25 mm² | 0.34 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -25...70 °C | -40...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -5...70 °C | -5...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP69K | IP67, IP69K |
| Capa do cabo, cor | preto | cinza |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE cULus WEEE UKCA |
Só é suportada a transferência de modelos CAD