Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de barramento de campo
Conexão
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Interface
DeviceNet Thin
Cabo
PUR blindado violeta, 2 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
22 AWG/24 AWG
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
| BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-020 | BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-030 | BCC M415-0000-1A-067-PS75N6-050 | |
|
462,35 BRL
Preço de tabela
|
592,82 BRL
Preço de tabela
|
853,85 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Interface | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin | DeviceNet Thin |
| Cabo | PUR blindado violeta, 2 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 3 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR blindado violeta, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG | 22 AWG/24 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...80 °C | -40...80 °C | -40...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -20...80 °C | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD