Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II, III
I
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Distribuidores tipo Tee
Conexão 1
M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Conexão 3
M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado
Tensão de serviço UB
60 VDC / 60 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A
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
| BCC M415-M415-M415-U0016-000 | BCC M415-M415-M415-U0003-000 | BCC M415-M415-M415-U0025-000 | |
|
312,02 BRL
Preço de tabela
|
312,02 BRL
Preço de tabela
|
312,02 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Conexão 3 | M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, 4-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, 5-polos, A-codificado |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 | IP67 |
| Temperatura ambiente | -20...80 °C | -25...80 °C | -20...80 °C |
| Certificação/conformidade |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
CE UKCA cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD