Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Female, angled, 5-pin
Conexão 2
7/8"-Male, Straight, 5-pin
Interface
DeviceNet Thick
Cabo
PVC Shielded gray, 5 m
Número de condutores
4
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Alternativa
|
Descontinuado
Outra alternativa
|
|
|
|
|
|
|
| BCC A325-A315-30-330-VS85N4-050 | BCC A315-A315-30-330-VS85N4-050 | BCC A315-A325-30-330-VS85N4-050 | |
|
-
Preço de tabela
|
1.279,68 BRL
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Female, angled, 5-pin | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 5-polos |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Male, Straight, 5-pin | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, angular, 5-polos |
| Interface | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick | DeviceNet Thick |
| Cabo | PVC Shielded gray, 5 m | PVC blindado cinza, 5 m | PVC blindado cinza, 5 m |
| Número de condutores | 4 | 4 | 4 |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus EAC WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus EAC WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD