Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
7/8"-Tomada, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-Conector, angular, 5-polos
Interface
DeviceNet
Cabo
PVC blindado cinza, 0.6 m
Número de condutores
4
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-A325-30-330-VS85N6-006 | BCC A325-A325-30-330-VS85N6-006 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Tomada, reto, 5-polos | 7/8"-Tomada, angular, 5-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Conector, angular, 5-polos | 7/8"-Conector, angular, 5-polos |
| Interface | DeviceNet | DeviceNet |
| Cabo | PVC blindado cinza, 0.6 m | PVC blindado cinza, 0.6 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -20...80 °C | -20...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
cULus EAC WEEE |
cULus EAC WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD