Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0A3Y

BCC A418-0000-10-087-VX48W8-020

Cabos de ligação

Conexão
1"-Fêmea, reto, 8-polos
Cabo
PVC Yellow, 2.00 m
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
18 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
1"-Fêmea, reto, 8-polos
Cabo
PVC Yellow, 2.00 m
Número de condutores
8
Seção transversal do condutor
18 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
5.0 A
Classe de proteção
IP67
Certificação/conformidade
cULus
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar