Produtos
Serviço e Suporte
Setores e Soluções
Empresa
Cancelado

BCC0A64

BCC A51L-A51L-70-363-PX0LW8-100

Cabos de conexão

Conexão 1
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Conexão 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Cabo
PUR black, 10.00 m
Número de condutores
19
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
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
1 1/8"-Female, straight, 19-pin
Conexão 2
1 1/8"-Male, straight, 19-pin
Cabo
PUR black, 10.00 m
Número de condutores
19
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...80 °C
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Classe de proteção
IP67/IP67
Certificação/conformidade
cULus
EAC
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
Para todas as questões relacionadas a temas comerciais, como cotações, pedidos e prazos de entrega, nosso departamento de vendas internas terá prazer em atendê-lo.

Nos contate diretamente pelo email  [email protected] ou através do telefone 19 3876-9999


Balluff Brasil

Rodovia Ermênio de Oliveira Penteado, KM 57,5
Indaiatuba/SP

Produto de amostra grátis

Para adicionar um produto de amostra grátis ao carrinho, será necessário remover todos os produtos normais do carrinho. Tem a certeza de que pretende continuar