Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Adaptadores
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 4-polos, A-codificado
Conexão 2
7/8"-16 UN2A-Macho, reto, 4-polos
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
Corrente nominal (40°C)
4.0 A