Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
I
PINO 1: preto
PINO 2: azul
PINO 3: verde/amarelo
PINO 4: marrom
PINO 5: branco
PINO 2: azul
PINO 3: verde/amarelo
PINO 4: marrom
PINO 5: branco
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Passagens do armário de distribuição
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 5-polos
Conexão 2
7/8"-16 UN2A-Macho, reto, 5-polos
Fixação
7/8"-16UN2A
Tensão de serviço UB
600 VDC / 600 VAC
Corrente nominal (40°C)
8.0 A
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Só é suportada a transferência de modelos CAD