Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Cabo
TPE amarelo, 10 m
Número de condutores
4
Seção transversal do condutor
16 AWG
Tensão de serviço UB
300 VDC / 300 VAC
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
| BCC A314-0000-10-003-EX44W6-100 | BCC A324-0000-10-003-EX44W6-100 | |
|
1.893,41 BRL
Preço de tabela
|
1.886,00 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, angular, 4-polos |
|---|---|---|
| Cabo | TPE amarelo, 10 m | TPE amarelo, 10 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Seção transversal do condutor | 16 AWG | 16 AWG |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68 | IP67, IP68 |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD