Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de alimentação
Conexão 1
7/8"-Fêmea, reto, 4-polos
Conexão 2
7/8"-Macho, reto, 4-polos
Cabo
TPE amarelo, 10 m
Número de condutores
4
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
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
| BCC A314-A314-30-304-EX44W6-100 | BCC A314-A314-30-304-EX44W6-120 | |
|
2.215,53 BRL
Preço de tabela
|
2.529,68 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos | 7/8"-Fêmea, reto, 4-polos |
|---|---|---|
| Conexão 2 | 7/8"-Macho, reto, 4-polos | 7/8"-Macho, reto, 4-polos |
| Cabo | TPE amarelo, 10 m | TPE amarelo, 12 m |
| Número de condutores | 4 | 4 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 10.0 A | 10.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68/IP67, IP68 | IP67, IP68/IP67, IP68 |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD