Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
A, DIN-0°-Conector da válvula, angular, 4-polos
indicador de funcionamento
LED amarelo
LED verde
LED verde
Indicação funcional (Pino 2)
LED verde
Indicação funcional (Pino 3)
LED amarelo
Saída de comutação
PNP
Características do produto
5.00 m, PUR, A, DIN-0°, Conector da válvula
10.00 m, PUR, A, DIN-0°, Conector da válvula
15.00 m, PUR, A, DIN-0°, Conector da válvula
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
| BCC PA04-0000-10-096-PX0550-050 | BCC PA04-0000-10-070-PX0550-050 | |
|
403,86 BRL
Preço de tabela
|
387,69 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão | A, DIN-0°-Conector da válvula, angular, 4-polos | A, DIN-0°-Conector da válvula, angular, 4-polos |
|---|---|---|
| indicador de funcionamento |
LED amarelo LED verde |
LED amarelo LED verde |
| Indicação funcional (Pino 2) | LED verde | LED amarelo |
| Indicação funcional (Pino 3) | LED amarelo | LED verde |
| Saída de comutação | PNP | PNP |
| Cabo | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto | PUR preto, 5 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 0.50 mm² | 0.50 mm² |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...80 °C | -50...80 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...80 °C | -25...80 °C |
| Tensão de serviço UB | 24 VDC | 24 VDC |
| Corrente nominal (40°C) | 6.0 A | 6.0 A |
| Classe de proteção | IP67 | IP67 |
| Certificação/conformidade |
CE WEEE |
CE WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD