Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de ligação
Conexão
7/8"-Macho, reto, 5-polos
Cabo
PVC amarelo, 20 m
Número de condutores
5
Seção transversal do condutor
16 AWG
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-40...105 °C
Tem alguma questão sobre o produto?
Entre em contacto connosco.
Esta página de produto contém informações para o Brasil – Balluff Controles Elétricos Ltda.,
Produtos alternativos
|
Descontinuado
|
Descontinuado
Alternativa
|
|
|
|
|
|
| BCC A315-0000-20-063-VX45W6-200 | BCC A325-0000-20-063-VX45W6-200 | |
|
-
Preço de tabela
|
-
Preço de tabela
|
|
| Conexão | 7/8"-Macho, reto, 5-polos | 7/8"-Macho, angular, 5-polos |
|---|---|---|
| Cabo | PVC amarelo, 20 m | PVC amarelo, 20 m |
| Número de condutores | 5 | 5 |
| Seção transversal do condutor | 16 AWG | 16 AWG |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -40...105 °C | -40...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 300 VDC / 300 VAC | 300 VDC / 300 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 9.0 A | 9.0 A |
| Classe de proteção | IP68 | IP68 |
| Certificação/conformidade | cULus | cULus |
Só é suportada a transferência de modelos CAD