Ilustração similar
Só é suportada a transferência de modelos CAD
II
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
I
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
PINO 1: marrom
PINO 2: branco
PINO 3: azul
PINO 4: preto
PINO 5: verde/amarelo
Só é suportada a transferência de modelos CAD
Cabos de conexão
Conexão 1
M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado
Conexão 2
M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado
Cabo
TPE amarelo, 14 m, Adequado para correntes de arrasto
Número de condutores
5
Temperatura do cabo, cabeamento fixo
-50...105 °C
Características do produto
0.3 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
0.6 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
0.60 m, TPE, M12x1, Fêmea
1.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
1.5 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
1.50 m, TPE, M12x1, Fêmea
2.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
4 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
4.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
5.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
6 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
6.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
7.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
8 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
8.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
10.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
12 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
12.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
14 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
14.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
15 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
20.00 m, TPE, M12x1, Fêmea
25 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
30 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
35 m, TPE (PLTC), M12x1, Fêmea
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
| BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-140 | BCC M415-M415-3A-313-EX45T2-150 | BCC M425-M415-3A-313-EX45T2-150 | |
|
853,07 BRL
Preço de tabela
|
893,49 BRL
Preço de tabela
|
893,49 BRL
Preço de tabela
|
|
| Conexão 1 | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Fêmea, angular, 5-polos, A-codificado |
|---|---|---|---|
| Conexão 2 | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado | M12x1-Macho, reto, 5-polos, A-codificado |
| Cabo | TPE amarelo, 14 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto | TPE amarelo, 15 m, Adequado para correntes de arrasto |
| Número de condutores | 5 | 5 | 5 |
| Temperatura do cabo, cabeamento fixo | -50...105 °C | -50...105 °C | -50...105 °C |
| Temperatura do cabo, cabeamento flexível | -25...105 °C | -25...105 °C | -25...105 °C |
| Tensão de serviço UB | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC | 60 VDC / 60 VAC |
| Corrente nominal (40°C) | 4.0 A | 4.0 A | 4.0 A |
| Classe de proteção | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K | IP67, IP68, IP69K/IP67, IP68, IP69K |
| Capa do cabo, cor | amarelo | amarelo | amarelo |
| Certificação/conformidade |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
CE cULus WEEE |
Só é suportada a transferência de modelos CAD